Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34726700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434726700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001889785 pdf 66.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001889792 el_GR pdf 323.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001889792_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001889792_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB