Philips CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34685700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434685700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001345855 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001345892 el_GR pdf 543.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001345892_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001345892_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB