Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34722900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434722900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001345755 pdf 68.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001345792 el_GR pdf 450.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001345792_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001345792_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB