Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 2 έτη