Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E14
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 2 έτη