Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Κωδικός παραγγελίας: 77215400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869977215400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
15.000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 187.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001888855 el_GR pdf 589.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001888855_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB