Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Διαθέσιμο μόνο στο κατάστημα
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 597.3 kB
Product-Photographs-929003526802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003526802_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Life Expectancy Diagram