Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, A60, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31551800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431551800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2.5 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002982802 el_GR pdf 777.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002982802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002982802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Master-Value-Decorative-LED-bulbs-COMF-7033821-Ref-929002982902 pdf 668.7 kB