Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Περιγραφή προϊόντος

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31055100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016931055100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 185.3 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003800202 el_GR pdf 590.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003800202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB