Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 05762400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110305762400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
10.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003774047 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 252.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003774047 el_GR pdf 301.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003774047_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003774047_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT IES 605 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB