Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 05772300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110305772300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
10.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002306947 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 366.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002306947 el_GR pdf 298.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002306947_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002306947_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT IES 615 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB