Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 38986100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951438986100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001325702 el_GR pdf 557.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001325702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB