Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 16913500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016916913500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003607409 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 256.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003607408 el_GR pdf 581.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003607408_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003607408_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 IES 6.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB