Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 57779000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869657779000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003603302 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 367.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003603302 el_GR pdf 559.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003603302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003603302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 IES 5.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB