Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό

CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 47518200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951447518200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003542502 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 188.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003542502 el_GR pdf 300.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003542502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003542502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927 IES 5.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB