Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 47109200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951447109200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002306262 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 363.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002306262 el_GR pdf 301.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002306262_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002306262_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT IES 605 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB