Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 2 έτη