Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34706900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434706900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002425202 pdf 65.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 187.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002425292 el_GR pdf 580.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002425292_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002425292_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG IES 771 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB