Philips CorePro, LEDbulb, Α95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, Α95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34669700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434669700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002373001 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002373002 el_GR pdf 580.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002373002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002373002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G IES 3.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB