Philips CorePro, LEDbulb, Α95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDbulb, Α95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 2 έτη