Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 770.3 kB
Product-Photographs-929002983601_EU ZIP
Product-Diagrams-929002983601_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDbulb, G200, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Life Expectancy Diagram