Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDbulb, T65, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, T65, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002982701
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431541900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
    15.000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb

Αρχεία προς λήψη