Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002380501
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869975963600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
    15.000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb

Αρχεία προς λήψη