Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 76497500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869976497500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
15.000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002372301 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 183.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002372301 el_GR pdf 571.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002372301_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002372301_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4 IES 3.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB