Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 76481400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869976481400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
15.000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002372101 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 182.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002372101 el_GR pdf 569.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002372101_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002372101_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 3.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB