Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LED Classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 66514200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869966514200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
15.000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002067801 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002067801 el_GR pdf 303.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002067801_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002067801_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 IES 20.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB