Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LED Classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 70561200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869670561200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
15.000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002025892 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002025831 el_GR pdf 565.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002025831_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002025831_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10 IES 20.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration pdf 806.8 kB