Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU WB L1200

Περιγραφή προϊόντος

Waterproof, L1200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62361300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462361300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 txt 7.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868296 el_GR pdf 409.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868296_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868296_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 IES
Αρχείο Revit
WT475C 72S/840 PSU WB L1200 910925868296 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 LDT