Philips Αδιάβροχο Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN
Περιγραφή προϊόντος
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3500 lm, 31 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται), Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη