Περιγραφή προϊόντος
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται), Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)