Ελλάδα - Ελληνική

Philips Αδιάβροχο Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready

WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN

Περιγραφή προϊόντος

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2400 lm, 22 W, 109 lm/W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται), Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 911401870385
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016951509399

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401870385 el_GR pdf 410.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Manual Instruction, Ledinaire waterproof WT065C EL ready pdf 4.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401870385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401870385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN ies 7.6 kB