Philips Αδιάβροχο Ledinaire WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP65, IK08, TW1

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 1 φάσης

Κωδικός παραγγελίας: 50023599
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016950023599

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401815385 el_GR pdf 513.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401815385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401815385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 1.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 TW1 911401815385 pdf 613.6 kB