Philips Αδιάβροχο EcoSet Ledinaire

Αξιόπιστη απόδοση. Κάθε μέρα.

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips Ledinaire waterproof EcoSet (WT075) παρουσιάζει μια μοναδική ασύρματη λύση απλής τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας. Αυτό το αδιάβροχο φωτιστικό LED προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα συστήματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και φέρνει τον απλό αυτοματοποιημένο φωτισμό σε χώρους στάθμευσης. Η τελευταία μας καινοτομία επιτρέπει στα αδιάβροχα φωτιστικά μας να λειτουργούν με έναν εξωτερικό αισθητήρα που τροφοδοτείται με AC και ανιχνεύει την κίνηση και το φως της ημέρας. Οι αισθητήρες κίνησης ενεργοποιούν την αυτόματη ρύθμιση έντασης του φωτιστικού. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή, τα φώτα σας είναι έτοιμα για χρήση μόλις εγκατασταθούν στην οροφή. Τι είναι ακόμα καλύτερο – Το Ledinaire EcoSet συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας στους χώρους στάθμευσης. Τα φώτα παραμένουν χαμηλά όταν δεν χρησιμοποιούνται, γεγονός που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ασφάλεια για τους επισκέπτες στους χώρους. Κέρδος και για τις δύο πλευρές.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

  • Καλή ποιότητα και εύκολη χρήση

Χαρακτηριστικά

  • Έξοδος: 4800 lm, 6800 lm, 4000K

  • Απόδοση: έως και 135 lm/W

Εφαρμογές

  • Χώροι στάθμευσης

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Αδιάβροχο EcoSet Ledinaire el_GR pdf 383.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Αδιάβροχο EcoSet Ledinaire
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Αδιάβροχο EcoSet Ledinaire
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins