Philips Αδιάβροχο EcoSet Ledinaire, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Ασύρματο, EcoSet, Συμμετρικό, Οπάλ, IP65, IK08
WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet
Περιγραφή προϊόντος
L1200 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Ασύρματο driver για το EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη