Ελλάδα - Ελληνική

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,75 m χωρίς βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 07292900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869607292900

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910503910176 el_GR pdf 289.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910503910176_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910503910176_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 IES
Αρχείο Revit
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 910503910176 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 LDT