Ελλάδα - Ελληνική

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65

Περιγραφή προϊόντος

1200x300 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Οπάλ, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 07288200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869607288200

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910503910172 el_GR pdf 296.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910503910172_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910503910172_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Αρχείο Revit
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 910503910172 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 LDT