Ελλάδα - Ελληνική

Philips Εικόνα επίτοιχου συστήματος για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C

Αναπνεύστε υγιεινό αέρα (ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Ως μέρος της σειράς συσκευών για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C της Philips, το επιτοίχιο σύστημα έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση σε τοίχους για την απολύμανση του αέρα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Βελτιστοποιημένο για χαμηλό ύψος οροφής, ώστε οι ακτίνες UV-C να κατανέμονται οριζοντίως στο ύψος της συσκευής και πιο πάνω. Η δέσμη των ακτίνων UV-C ελέγχεται με ανακλαστήρες και περσίδες ειδικού σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό απολυμαίνεται ο αέρας σε έναν χώρο, ενώ διασφαλίζεται η συνέχεια των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον χώρο κάτω από το επίπεδο όπου η συσκευή είναι ενεργή.

Πλεονεκτήματα

  • Τα φωτιστικά για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C επιτοίχιας τοποθέτησης της Philips αδρανοποίησαν το 99,99% του SARS-COV-2, του ιού που ευθύνεται για τη νόσο COVID-19, στον αέρα ενός δωματίου εντός 10 λεπτών. Στα 20 λεπτά, τα επίπεδα του ιού ήταν κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας. [1]

  • Επιτεύχθηκε ταχύτατο αποτέλεσμα απολύμανσης σε δωμάτιο εντός 2 λεπτών, με μείωση κατά 83,6% του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί τη νόσο COVID-19. [1]

Χαρακτηριστικά

  • Περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας Philips T5 TUV 25 W

  • Κορυφή υπεριώδους ακτινοβολίας βραχέων κυμάτων στα 253,7 nm (UV-C)

Εφαρμογές

  • Γραφείο
  • Καταστήματα
  • Εστιατόρια
  • Χώροι φιλοξενίας
  • Σχολεία
  • Τράπεζες
  • Χώροι υγιεινής

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Το προϊόν υπεριώδους ακτινοβολίας ανήκει στην Ομάδα Κινδύνου 3. Όπως και με οποιοδήποτε άλλο σύστημα απολύμανσης, απαιτείται κατάλληλη εγκατάσταση και χρήση των λαμπτήρων και των συσκευών UV-C. Η απευθείας έκθεση σε ακτινοβολία UV-C μπορεί να είναι επικίνδυνη και να έχει ως αποτέλεσμα αντίδραση του δέρματος παρόμοια με έγκαυμα και σοβαρή βλάβη του κερατοειδούς. Επειδή η ακτινοβολία UV-C είναι αόρατη στο μάτι, η συσκευή για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C πρέπει να εγκαθίσταται σε συνδυασμό με επαρκή μέτρα προστασίας για την ασφάλεια, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργίας της. Οι συσκευές για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C προορίζονται για χρήση μόνο ως εξαρτήματα ενός συστήματος το οποίο εγκαθίσταται σε συνδυασμό με επαρκή μέτρα προστασίας για την ασφάλεια, όπως αυτά που υποδεικνύονται στις οδηγίες εγκατάστασης ή/και στα εγχειρίδια χρήσης, και όχι μόνο. Η απευθείας έκθεση σε ακτινοβολία UV-C είναι επικίνδυνη. Τα συστήματα φωτιστικών UV-C της Philips απαιτείται να πωλούνται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων συνεργατών και η εγκατάσταση να πραγματοποιείται από επαγγελματίες σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας που εφαρμόζουμε και τις νομικές απαιτήσεις. Τα προϊόντα μας UV-C δεν προορίζονται για χρήση σε εφαρμογές ή δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ή/και να καταλήξουν σε θάνατο, τραυματισμό ή/και ζημιά στο περιβάλλον.

  • [1] Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που διενεργήθηκαν από την Innovative Bioanalysis, ένα εργαστήριο αναφοράς για την ασφάλεια με πιστοποίηση CAP, CLIA, AABB, σε δωμάτιο με επαρκή κυκλοφορία αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αναφορά δοκιμών που διατίθεται στο &quot, σχετικό τμήμα tools&quot, μέρος αυτής της ιστοσελίδας

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Εικόνα επίτοιχου συστήματος για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C el_GR pdf 377.4 kB
Επιπλέον βιβλιογραφία
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Εικόνα επίτοιχου συστήματος για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals