Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Διαμορφώνεται σε αρθρωτό σχεδιασμό φωτισμού. Το Puzzle συνδυάζει την απόδοση, τη βιωσιμότητα και μια τολμηρή οπτική γλώσσα σε μια εντυπωσιακή αρθρωτή ιδέα. Το κρεμαστό φωτιστικό διαθέτει εφέ λαμπερού φωτός χωρίς σκιές, έξυπνη ετοιμότητα συστήματος και μοντέρνα αισθητική. Σχεδιασμένο από τον διάσημο σχεδιαστή Florent Coirier και ζωντανεύει μέσω της τεχνολογίας αιχμής 3D-printing. Το Puzzle θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κυκλικό σχεδιασμό φωτισμού, με τα τυπωμένα μέρη του να κατασκευάζονται από 75% ανακυκλωμένο PET. Λανσάρεται σε γραμμικό κρεμαστό φωτιστικό μήκους 4 και 5 ποδιών (~1,2 και ~1,5 μέτρων), το Puzzle αποτελεί την τέλεια εφαρμογή για χώρους γραφείου. Προσφέρει απόδοση κατάλληλη για γραφειακούς χώρους και μια απαλή, απρόσκοπτη λάμψη που ενισχύει την εστίαση και αναβαθμίζει τη σχεδίαση του χώρου εργασίας. Η κομψή γεωμετρία του και η λειτουργικότητα έτοιμη για ενσωμάτωση σε συστήματα το καθιστούν τόσο έξυπνο όσο φαίνεται.
Πλεονεκτήματα
75% ανακυκλωμένο υλικό PET
Εφέ λαμπερού φωτός
Χαρακτηριστικά
Κρεμαστή εγκατάσταση με διαφορετικά εξαρτήματα για ψευδοροφές και οροφές από σκυρόδεμα
Μοναδικό εφέ φωτός χάρη στη διπλή τυπωμένη επιφάνεια και το διαφανές υλικό