Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, ΚΟΥΜΠΩΤΟ | Κουμπωτό

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Περιγραφή προϊόντος

200x1200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Γωνία δέσμης 84°, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας

Κωδικός παραγγελίας: 76471299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976471299

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401843887 el_GR pdf 499.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401843887_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB