Philips KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm; H70 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62437500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462437500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH txt 5.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868373 el_GR pdf 471.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868373_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868373_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH IES
Αρχείο Revit
SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH 910925868373 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH LDT