Περιγραφή προϊόντος
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα