Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueLine, χωνευτό, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC

Περιγραφή προϊόντος

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Driver συμβατός με αισθητήρα και με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SC200, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Κωδικός παραγγελίας: 97152300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497152300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC txt 9.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103158 el_GR pdf 627.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103158_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505103158_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC IES
Αρχείο Revit
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC 910505103158 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC LDT