Περιγραφή προϊόντος
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Driver συμβατός με αισθητήρα και με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SC200, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα