Philips TrueLine, χωνευτό, 17.8 W, 1450x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELD3h
RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3
Περιγραφή προϊόντος
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, με διασύνδεση DALI
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη