Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueLine, χωνευτό, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Περιγραφή προϊόντος

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 97164600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497164600

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 9.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103144 el_GR pdf 408.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103144_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505103144_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Αρχείο Revit
RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103144 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT