Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueLine, χωνευτό, 30.5 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV

Περιγραφή προϊόντος

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Κωδικός παραγγελίας: 97159200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497159200

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV txt 9.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103110 el_GR pdf 423.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103110_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505103110_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Αρχείο Revit
RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103110 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV LDT