Περιγραφή προϊόντος
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα