Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO

Περιγραφή προϊόντος

Χάλυβας, Λευκό, Driver συμβατός με αισθητήρα και με το σύστημα Intaract για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης, Αισθητήρας Interact SNS210, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ανάγλυφο, Πολυστυρόλιο, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Κωδικός παραγγελίας: 01469500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901469500

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO txt 8.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102450 el_GR pdf 419.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102450_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102450_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO IES
Αρχείο Revit
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO 910505102450 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO LDT