Philips Πάνελ Ledinaire gen5, All-in, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
Περιγραφή προϊόντος
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Ρομβοειδές, Ακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη