Philips Πάνελ Ledinaire gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό RAL 9003, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Ρομβοειδές, Ακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2×0,75 mm², Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη
- Sustainability rating
- Unclassified